Menu Vyhledávání

Posuvná svorka – pro otvor s drážkou 5.5 50.0 30.0 zinek

Posuvné svorky pro otvory s drážkou jsou ideální pro rychlé umístění, zajištění, uvolnění nebo přemístění posuvných tyčí v sestavě. Čtecí čára na posuvné svorce umožňuje rychlé, snadné a přesné zarovnání. Pro lepší stabilitu se do sestavy umísťují napevno. Odolávají teplotám až do 90 °C.
Nové objednací číslo:

20190910

Staré objednací číslo:

20190910

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 804,7686 Kč
10 - 19 1 624,2917 Kč
20 - 49 1 534,0533 Kč
50 - 99 1 443,8148 Kč
100 + 1 353,5764 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 804,77 Kč

1 x 1 804,7686 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
For slot width 10.0
Materiál rukojeti ocel nerezavějící
Barva rukojeti černá
Min. hloubka drážky 3.0
d1 5.5
h1 3.0
h4 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 30.0
w2 10.0
Hmotnost (g) 95.0
W3 28.0
Static load max. N 500.0
Materiál zinek
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás