20191290
20191290
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 646,6287 Kč |
10 - 19 | 1 481,9658 Kč |
20 - 49 | 1 399,6344 Kč |
50 - 99 | 1 317,3029 Kč |
100 + | 1 234,9715 Kč |
Materiál rukojeti | polyamid |
---|---|
Barva rukojeti | černá |
d1 | 16.0 |
d2 | M5 |
d3 | 6.0 |
h1 | 69.0 |
h4 | 26.0 |
h5 | 15.5 |
W1 | 34.0 |
w2 | 51.0 |
W3 | 12.5 |
W4 | 20.0 |
W5 | 15.0 |
W6 | 25.0 |
Allowable holding torque max. Nm | 6.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 500.0 |
Materiál | polyamid |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.