Menu Vyhledávání

Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 12.0 M4 polyamid

Posuvné svorky pro plné kulaté tyče jsou ideální pro rychlé umístění, zajištění, uvolnění nebo přemístění posuvných tyčí v sestavě. Čtecí čára umožňuje rychlé, snadné a přesné zarovnání. Pro lepší stabilitu se do sestavy umísťují napevno. Odolávají teplotám až do 90 °C.
Nové objednací číslo:

20192099

Staré objednací číslo:

20192099

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 551,3115 Kč
10 - 19 1 396,1803 Kč
20 - 49 1 318,6147 Kč
50 - 99 1 241,0492 Kč
100 + 1 163,4836 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 551,31 Kč

1 x 1 551,3115 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti polyamid
Barva rukojeti oranžová
d1 12.0
d2 M4
d3 6.0
h1 48.5
h4 17.0
h5 15.5
W1 21.0
w2 36.0
W3 14.0
W4 20.0
W5 15.0
W6 25.0
Allowable holding torque max. Nm 4.0
Allowable sliding torque max. Nm 400.0
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás