20192105
20192105
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 551,3115 Kč |
10 - 19 | 1 396,1803 Kč |
20 - 49 | 1 318,6147 Kč |
50 - 99 | 1 241,0492 Kč |
100 + | 1 163,4836 Kč |
Materiál rukojeti | polyamid |
---|---|
Barva rukojeti | oranžová |
d1 | 14.0 |
d2 | M4 |
d3 | 6.0 |
h1 | 48.5 |
h4 | 17.0 |
h5 | 15.5 |
W1 | 21.0 |
w2 | 36.0 |
W3 | 14.0 |
W4 | 20.0 |
W5 | 15.0 |
W6 | 25.0 |
Allowable holding torque max. Nm | 4.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 400.0 |
Materiál | polyamid |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz. Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.