Menu Vyhledávání

Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 16.0 M5 polyamid

Posuvné svorky pro plné kulaté tyče jsou ideální pro rychlé umístění, zajištění, uvolnění nebo přemístění posuvných tyčí v sestavě. Čtecí čára umožňuje rychlé, snadné a přesné zarovnání. Pro lepší stabilitu se do sestavy umísťují napevno. Odolávají teplotám až do 90 °C.
Nové objednací číslo:

20192136

Staré objednací číslo:

20192136

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 646,6287 Kč
10 - 19 1 481,9658 Kč
20 - 49 1 399,6344 Kč
50 - 99 1 317,3029 Kč
100 + 1 234,9715 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 646,63 Kč

1 x 1 646,6287 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti polyamid
Barva rukojeti oranžová
d1 16.0
d2 M5
d3 6.0
h5 15.5
w2 51.0
Allowable holding torque max. Nm 6.0
Allowable sliding torque max. Nm 500.0
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás