Menu Vyhledávání

Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 25x9 5.5 50.0 zinek

Posuvné svorky pro plné posuvné tyče jsou ideální pro rychlé umístění, zajištění, uvolnění nebo přemístění posuvných tyčí v sestavě. Čtecí čára umožňuje rychlé, snadné a přesné zarovnání. Pro lepší stabilitu se do sestavy umísťují napevno. Odolávají teplotám až do 90 °C.
Nové objednací číslo:

20191115

Staré objednací číslo:

20191115

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 216,3656 Kč
10 - 19 1 994,729 Kč
20 - 49 1 883,9107 Kč
50 - 99 1 773,0924 Kč
100 + 1 662,2742 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 216,37 Kč

1 x 2 216,3656 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
šířka x výška profilu 25x9
Materiál rukojeti ocel nerezavějící
Barva rukojeti černá
d1 5.5
h1 9.0
h3 23.0
h5 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 25.0
w2 35.0
Hmotnost (g) 245.0
Materiál zinek
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás