Menu Vyhledávání

Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 16x16 4.5 40.0 zinek

Posuvné svorky pro plné posuvné tyče jsou ideální pro rychlé umístění, zajištění, uvolnění nebo přemístění posuvných tyčí v sestavě. Čtecí čára umožňuje rychlé, snadné a přesné zarovnání. Pro lepší stabilitu se do sestavy umísťují napevno. Odolávají teplotám až do 90 °C.
Nové objednací číslo:

20191160

Staré objednací číslo:

20191160

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 899,3637 Kč
10 - 19 1 709,4273 Kč
20 - 49 1 614,4591 Kč
50 - 99 1 519,4909 Kč
100 + 1 424,5227 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 899,36 Kč

1 x 1 899,3637 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
šířka x výška profilu 16x16
Materiál rukojeti ocel nerezavějící
Barva rukojeti ocel nerezavějící
d1 4.5
h1 16.0
h3 26.0
h5 15.0
l1 40.0
l2 32.0
W1 16.0
w2 20.0
r1 469.0
Hmotnost (g) 160.0
Static load max. N 500.0
Materiál zinek
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás