20252830
20252830
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 35,4391 Kč |
20 - 49 | 31,9696 Kč |
50 - 99 | 30,2348 Kč |
100 + | 26,5174 Kč |
Typ | Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli |
---|---|
d1 +0.1 | 5.0 |
d2 | 4.0 |
d3 | 5.6 |
d4 +0.2 | 5.0 |
l1 ±0.2 | 6.0 |
l2 | 1.0 |
s1 | 1.0 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 6.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 9.4 |
Max. teplota (C) | -30/+50 |
Hmotnost (g) | 0.34 |
Materiál | termoplast |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.