Menu Vyhledávání

Pouzdra s odpruženým čepem – hladká

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: hladké tělo, čep a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Čep má zakulacený hrot pro přesnou montáž a zarovnání v rámci sestavy.

Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, zatímco zakončení čepu poskytuje přesnou montáž a zarovnání. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.

  • Poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
  • Čep má zakulacený hrot pro přesnou montáž a zarovnání v rámci sestavy.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C; ovšem když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mohou odolat teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR32282

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál čepu d3 d1 +0.1 +0.04 d4 d2 d5 ±0.04 Koupit
82,004 Kč - 125,97 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
ocel nerezavějící
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
82,004 Kč - 125,97 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
acetal (POM)
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
58,786 Kč - 90,402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7
ocel nerezavějící
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
59,774 Kč - 92,131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7
acetal (POM)
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
69,901 Kč - 107,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
ocel nerezavějící
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
67,678 Kč - 104,234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
acetal (POM)
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
69,901 Kč - 107,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
acetal (POM)
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
66,69 Kč - 102,505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
ocel nerezavějící
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
64,961 Kč - 99,788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
acetal (POM)
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
61,503 Kč - 94,601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
ocel nerezavějící
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
Pístky pružinové 10.0 8.1 26.0 ocel nerezavějící

20209018

Cenové rozmezí
125,97 Kč - 82,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Pístky pružinové 10.0 8.1 26.0 ocel nerezavějící

20209063

Cenové rozmezí
125,97 Kč - 82,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál čepu
    acetal (POM)
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Pístky pružinové 4.0 2.8 10.7 ocel nerezavějící

20208981

Cenové rozmezí
90,402 Kč - 58,786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Pístky pružinové 4.0 2.8 10.7 ocel nerezavějící

20209025

Cenové rozmezí
92,131 Kč - 59,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál čepu
    acetal (POM)
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Pístky pružinové 8.0 6.2 18.0 ocel nerezavějící

20209001

Cenové rozmezí
107,692 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Pístky pružinové 6.0 4.8 15.0 ocel nerezavějící

20209049

Cenové rozmezí
104,234 Kč - 67,678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál čepu
    acetal (POM)
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Pístky pružinové 8.0 6.2 18.0 ocel nerezavějící

20209056

Cenové rozmezí
107,692 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál čepu
    acetal (POM)
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Pístky pružinové 6.0 4.8 15.0 ocel nerezavějící

20208974

Cenové rozmezí
102,505 Kč - 66,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Pístky pružinové 5.0 3.8 12.0 ocel nerezavějící

20209032

Cenové rozmezí
99,788 Kč - 64,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál čepu
    acetal (POM)
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Pístky pružinové 5.0 3.8 12.0 ocel nerezavějící

20208998

Cenové rozmezí
94,601 Kč - 61,503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85