Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M6 1.50 ocel nerezavějící AISI 303

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z ocel nerezavějící.
Nové objednací číslo:

20180171

Staré objednací číslo:

20180171

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 83,0217 Kč
50 - 99 70,6304 Kč
100 - 199 66,4174 Kč
200 - 499 62,204 Kč
500 - 999 58,239 Kč
1000 + 54,026 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

83,02 Kč

1 x 83,0217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M6
d2 10.0
H1 3.0
l1 1.50
D3 15.0
Průměr montážní kuličky d4 10.0
d6 12.0
Tloušťka panelu 16.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás