Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M3 5.00 ocel nerezavějící AISI 303

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z ocel nerezavějící.
Nové objednací číslo:

20180317

Staré objednací číslo:

20180317

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 62,9478 Kč
50 - 99 53,5304 Kč
100 - 199 50,3087 Kč
200 - 499 47,335 Kč
500 - 999 44,113 Kč
1000 + 40,891 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

62,95 Kč

1 x 62,9478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M3
d2 5.0
H1 1.5
l1 5.00
D3 7.5
Průměr montážní kuličky d4 5.0
d6 6.0
Tloušťka panelu 6.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás