20180409
20180409
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 62,9478 Kč |
50 - 99 | 53,5304 Kč |
100 - 199 | 50,3087 Kč |
200 - 499 | 47,335 Kč |
500 - 999 | 44,113 Kč |
1000 + | 40,891 Kč |
Pro závit d1 | M4 |
---|---|
d2 | 6.8 |
H1 | 2.0 |
l1 | 4.00 |
D3 | 10.0 |
Průměr montážní kuličky d4 | 7.0 |
d6 | 8.2 |
Tloušťka panelu | 8.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.