Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M5 0.90 ocel nerezavějící AISI 303

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z ocel nerezavějící.
Nové objednací číslo:

20180447

Staré objednací číslo:

20180447

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 68,40 Kč
50 - 99 58,2391 Kč
100 - 199 54,7696 Kč
200 - 499 51,30 Kč
500 - 999 47,83 Kč
1000 + 44,361 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

68,40 Kč

1 x 68,40 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M5
d2 8.0
H1 2.5
l1 0.90
D3 12.5
Průměr montážní kuličky d4 8.0
d6 9.6
Tloušťka panelu 20.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás