20180508
20180508
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 69,1435 Kč |
50 - 99 | 58,7348 Kč |
100 - 199 | 55,2652 Kč |
200 - 499 | 51,796 Kč |
500 - 999 | 48,326 Kč |
1000 + | 44,857 Kč |
Pro závit d1 | M5 |
---|---|
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 4.00 |
D3 | 12.5 |
Průměr montážní kuličky d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Tloušťka panelu | 8.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.