Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M6 4.00 ocel nerezavějící AISI 303

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z ocel nerezavějící.
Nové objednací číslo:

20180584

Staré objednací číslo:

20180584

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 82,7739 Kč
50 - 99 70,3826 Kč
100 - 199 66,1696 Kč
200 - 499 62,204 Kč
500 - 999 57,991 Kč
1000 + 53,778 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

82,77 Kč

1 x 82,7739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M6
d2 10.0
H1 3.0
l1 4.00
D3 15.0
Průměr montážní kuličky d4 10.0
d6 12.0
Tloušťka panelu 8.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás