Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M8 1.50 ocel nerezavějící AISI 303

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z ocel nerezavějící.
Nové objednací číslo:

20180645

Staré objednací číslo:

20180645

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 101,8565 Kč
50 - 99 86,4913 Kč
100 - 199 81,5348 Kč
200 - 499 76,33 Kč
500 - 999 71,374 Kč
1000 + 66,17 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

101,86 Kč

1 x 101,8565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M8
d2 13.0
H1 4.0
l1 1.50
D3 20.0
Průměr montážní kuličky d4 13.0
d6 15.5
Tloušťka panelu 16.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás