Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M3 0.7 hliník

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z hliníku.
Nové objednací číslo:

20252151

Staré objednací číslo:

20252151

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 69,0031 Kč
100 - 249 62,1027 Kč
250 - 749 55,2024 Kč
750 + 48,302 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

69,00 Kč

1 x 69,0031 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M3
d2 5.0
H1 1.5
l1 0.7
D3 7.5
Průměr montážní kuličky d4 5.0
d6 6.0
Tloušťka panelu 22
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás