Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 hliník

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z hliníku.
Nové objednací číslo:

20252212

Staré objednací číslo:

20252212

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 71,41 Kč
100 - 249 64,2689 Kč
250 - 749 57,1278 Kč
750 + 49,987 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

71,41 Kč

1 x 71,41 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M3
d2 5.0
H1 1.5
l1 3.0
D3 7.5
Průměr montážní kuličky d4 5.0
d6 6.0
Tloušťka panelu 10
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás