Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 1.5 hliník

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z hliníku.
Nové objednací číslo:

20252281

Staré objednací číslo:

20252281

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 85,8527 Kč
100 - 249 77,2673 Kč
250 - 749 68,6819 Kč
750 + 60,0967 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

85,85 Kč

1 x 85,8527 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M4
d2 6.8
H1 2.0
l1 1.5
D3 10.0
Průměr montážní kuličky d4 7.0
d6 8.2
Tloušťka panelu 16
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás