Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 hliník

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z hliníku.
Nové objednací číslo:

20252328

Staré objednací číslo:

20252328

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 88,2596 Kč
100 - 249 79,4335 Kč
250 - 749 70,6076 Kč
750 + 61,7818 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

88,26 Kč

1 x 88,2596 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M4
d2 6.8
H1 2.0
l1 4.0
D3 10.0
Průměr montážní kuličky d4 7.0
d6 8.2
Tloušťka panelu 8
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás