Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M5 3.0 hliník

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z hliníku.
Nové objednací číslo:

20252410

Staré objednací číslo:

20252410

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M5
d2 8.0
H1 2.5
l1 3.0
D3 12.5
Průměr montážní kuličky d4 8.0
d6 9.6
Tloušťka panelu 10
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás