Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M5 6.0 hliník

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z hliníku.
Nové objednací číslo:

20252441

Staré objednací číslo:

20252441

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 96,7645 Kč
100 - 249 87,0881 Kč
250 - 749 77,4117 Kč
750 + 67,7353 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

96,76 Kč

1 x 96,7645 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M5
d2 8.0
H1 2.5
l1 6.0
D3 12.5
Průměr montážní kuličky d4 8.0
d6 9.6
Tloušťka panelu 4
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás