Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M8 1.25 hliník

Pouzdra s přírubou, která jsou určena pro zajišťovací šrouby s tenkým dříkem a k jejich ochraně před ztrátou nebo nechtěným založením tam, kde je nutné je často vyměňovat. Používají se v oborech jako elektrotechnika a automobilový průmysl jako prevence před poškozením elektrických obvodů a křehkých dílů. Vyrobena z hliníku.
Nové objednací číslo:

20252571

Staré objednací číslo:

20252571

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 109,0407 Kč
100 - 249 98,1365 Kč
250 - 749 87,2325 Kč
750 + 76,3283 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

109,04 Kč

1 x 109,0407 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M8
d2 13.0
H1 4.0
l1 1.25
D3 20.0
Průměr montážní kuličky d4 13.0
d6 15.5
Tloušťka panelu 18
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás