10262061
466910
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 6,707 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Přibližný průměr držáku na kabel | 3.2 mm |
Přibližný průměr držáku na kabel | 0.126 in |
Průměr otvoru | 12.7 mm |
Průměr otvoru | 0.5 in |
Celkový průměr | 14.2 mm |
Celkový průměr | 0.559 in |
Maximální tloušťka panelu | 6.4 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.252 in |
Celková výška | 11.2 mm |
Celková výška | 0.441 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku