Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG13.5 5.0 mm 9.0 mm polyamid šedá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V šedém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), se standardní délkou PG závitu. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10263570

Staré objednací číslo:

467184

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 1199 12,0899 Kč
1200 + 10,5002 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

604,50 Kč

50 x 12,0899 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Typ vývodky Standard
Délka závitu 9.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG13.5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás