Menu Vyhledávání

Ploché měřítko – jednoduché měřítko 100.0 90.0 hliník

Jednoduchá pravítka jsou určena pro přesné a opakované přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám a hřídelím. Na jedné hraně je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka, která umožňuje uživatelům přesné měření. Mají samolepicí provedení a jsou odolné vůči opotřebení.
Nové objednací číslo:

20191320

Staré objednací číslo:

20191320

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 98,9277 Kč
10 - 19 89,0349 Kč
20 - 49 84,0885 Kč
50 - 99 79,1421 Kč
100 + 74,1957 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

98,93 Kč

1 x 98,9277 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Jednoduché měřítko
Uchycení Adhesive
Počet montážních otvorů 2.0
Direction of measurement Left
Scale position Top
d1 3.5
l1 100.0
l2 90.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás