Menu Vyhledávání

Ploché měřítko – jednoduché měřítko 200.0 95.0 hliník

Jednoduchá pravítka jsou určena pro přesné a opakované přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám a hřídelím. Na jedné hraně je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka, která umožňuje uživatelům přesné měření. Mají samolepicí provedení a jsou odolné vůči opotřebení.
Nové objednací číslo:

20191467

Staré objednací číslo:

20191467

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 168,7307 Kč
10 - 19 151,8576 Kč
20 - 49 143,4211 Kč
50 - 99 134,9845 Kč
100 + 126,548 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

168,73 Kč

1 x 168,7307 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Jednoduché měřítko
Uchycení Adhesive
Počet montážních otvorů 3.0
Direction of measurement Centre
Scale position Bottom
d1 3.5
l1 200.0
l2 95.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás