Menu Vyhledávání

Ploché měřítko – jednoduché měřítko 50.0 40.0 hliník

Jednoduchá pravítka jsou určena pro přesné a opakované přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám a hřídelím. Na jedné hraně je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka, která umožňuje uživatelům přesné měření. Mají montáž na šroub a jsou odolné vůči opotřebení.
Nové objednací číslo:

20191528

Staré objednací číslo:

20191528

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 70,0437 Kč
10 - 19 63,0393 Kč
20 - 49 59,5371 Kč
50 - 99 56,0349 Kč
100 + 52,5327 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

70,04 Kč

1 x 70,0437 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Jednoduché měřítko
Uchycení Screw Mount
Počet montážních otvorů 2.0
Direction of measurement Right
Scale position Top
d1 3.5
l1 50.0
l2 40.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás