Menu Vyhledávání

Ploché měřítko – jednoduché měřítko 100.0 90.0 hliník

Jednoduchá pravítka jsou určena pro přesné a opakované přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám a hřídelím. Na jedné hraně je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka, která umožňuje uživatelům přesné měření. Mají montáž na šroub a jsou odolné vůči opotřebení.
Nové objednací číslo:

20191573

Staré objednací číslo:

20191573

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 101,5754 Kč
10 - 19 91,4178 Kč
20 - 49 86,339 Kč
50 - 99 81,2603 Kč
100 + 76,1815 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

101,58 Kč

1 x 101,5754 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Jednoduché měřítko
Uchycení Screw Mount
Počet montážních otvorů 2.0
Direction of measurement Centre
Scale position Top
d1 3.5
l1 100.0
l2 90.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás