Menu Vyhledávání

Ploché měřítko – dvojité měřítko 100.0 90.0 hliník

Oboustranná pravítka jsou určena pro přesné a opakované přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám a hřídelím. Na obou hranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka, která umožňuje uživatelům přesné měření. Mají montáž na šroub a jsou odolné vůči opotřebení.
Nové objednací číslo:

20191771

Staré objednací číslo:

20191771

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 120,8314 Kč
10 - 19 108,7482 Kč
20 - 49 102,7066 Kč
50 - 99 96,6651 Kč
100 + 90,6235 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

120,83 Kč

1 x 120,8314 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dvojité měřítko
Uchycení Adhesive
Počet montážních otvorů 2.0
Location of "0" point Centre
l1 100.0
l2 90.0
w1 15.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás