Menu Vyhledávání

Ploché měřítko – dvojité měřítko 100.0 90.0 hliník

Oboustranná pravítka jsou určena pro přesné a opakované přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám a hřídelím. Na obou hranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka, která umožňuje uživatelům přesné měření. Mají samolepicí provedení a jsou odolné vůči opotřebení.
Nové objednací číslo:

20191818

Staré objednací číslo:

20191818

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 127,0896 Kč
10 - 19 114,3806 Kč
20 - 49 108,0261 Kč
50 - 99 101,6716 Kč
100 + 95,3172 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

127,09 Kč

1 x 127,0896 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dvojité měřítko
Uchycení Screw Mount
Počet montážních otvorů 2.0
Location of "0" point Right Hand
d1 3.5
l1 100.0
l2 90.0
w1 15.0
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás