20191825
20191825
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 127,0896 Kč |
10 - 19 | 114,3806 Kč |
20 - 49 | 108,0261 Kč |
50 - 99 | 101,6716 Kč |
100 + | 95,3172 Kč |
Typ | Dvojité měřítko |
---|---|
Uchycení | Screw Mount |
Počet montážních otvorů | 2.0 |
Location of "0" point | Centre |
d1 | 3.5 |
l1 | 100.0 |
l2 | 90.0 |
w1 | 15.0 |
Materiál | hliník |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.