Menu Vyhledávání

Ploché měřítko – jednoduché měřítko 50.0 40.0 ocel nerezavějící

Jednoduchá pravítka jsou určena pro přesné a opakované přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám a hřídelím. Na jedné hraně je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka, která umožňuje uživatelům přesné měření. Mají samolepicí provedení a jsou odolné vůči opotřebení.
Nové objednací číslo:

20191832

Staré objednací číslo:

20191832

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 104,9452 Kč
10 - 19 94,4506 Kč
20 - 49 89,2034 Kč
50 - 99 83,9561 Kč
100 + 78,7089 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

104,95 Kč

1 x 104,9452 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Jednoduché měřítko
Uchycení Adhesive
Počet montážních otvorů 2.0
Location of "0" point Top
l1 50.0
l2 40.0
w1 12.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás