Menu Vyhledávání

Ploché měřítko – jednoduché měřítko 100.0 90.0 ocel nerezavějící

Jednoduchá pravítka jsou určena pro přesné a opakované přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám a hřídelím. Na jedné hraně je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka, která umožňuje uživatelům přesné měření. Mají montáž na šroub a jsou odolné vůči opotřebení.
Nové objednací číslo:

20191924

Staré objednací číslo:

20191924

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 155,4922 Kč
10 - 19 139,9429 Kč
20 - 49 132,1683 Kč
50 - 99 124,3937 Kč
100 + 116,6191 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

155,49 Kč

1 x 155,4922 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Jednoduché měřítko
Uchycení Screw Mount
Počet montážních otvorů 2.0
Location of "0" point Top
d1 3.5
l1 100.0
l2 90.0
w1 12.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás