Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - uchycené šroubem 4.5 mm 3.7 mm polyamid šedá

Tato odlehčovací příchytka je vyrobena z šedého polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Příchytka se přichytí k rámu pomocí šroubu o velikosti M3. Používá se k odlehčení kabelů s průměrem do 4,5 mm.
Nové objednací číslo:

10089354

Staré objednací číslo:

1441741

22684 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,8586 Kč
5000 - 9999 2,2311 Kč
10000 - 24999 1,9522 Kč
25000 + 1,7291 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 858,60 Kč

1000 x 2,8586 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva Grey
Způsob montáže šroub
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.5 mm
Průměr otvoru 3.7 mm
Celková výška 5.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1441741 nahrazuje:

Kabelové svorky – šroubovací, odlehčovací kabelová příchytka - Šedá ; Compatible Screw Sizes - 6M3 ; Compatible Cable Diameter Range - 4.5 mm | 0.177 in
Nové objednací číslo: 10447246
Staré objednací číslo: SRCC-1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás