Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - uchycené šroubem 3.2 mm polyamid černá

This strain relief clamp is made of grey UL94-V-2 nylon. The clamp mounts into a chassis panel with an M3 screw. It provides strain relief to cable of a maximum diameter of 8.0 mm.
Nové objednací číslo:

10027486

Staré objednací číslo:

SRCC-2

900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,0718 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 071,80 Kč

1000 x 4,0718 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Způsob montáže pomocí šroubů
Délka základny 20.0 mm
Šířka základny 5.5 mm
Průměr otvoru 3.2 mm
Celková výška 5.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás