Menu Vyhledávání

Suchý zip v roli 20.0 mm 25.0 m PA;PE;PP černá

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Nové objednací číslo:

10166857

Staré objednací číslo:

RKWRA-20-BK

450 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 149 87,1394 Kč
150 - 299 77,2387 Kč
300 + 71,2845 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

4 356,97 Kč

50 x 87,1394 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid; polyester; polypropylen
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Typ Váleček, standard
Celková délka 25.0 m
Návin 25.0 m
Celní nomenklatura 3921190099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás