Menu Vyhledávání

Přísavka 30.0 mm s kovovým háčkem PVC čirý

Jednostranné přísavky s háčkem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Díky kovovému háčku jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží v prodejně. Jsou vyrobeny z PVC.
Nové objednací číslo:

10256343

Staré objednací číslo:

464787

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 13,4829 Kč
1000 + 6,4842 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 348,29 Kč

100 x 13,4829 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva čirý
Průměr krytu 30.0 mm
Celková tloušťka 11.4 mm
Materiál (podrobně) PVC
Způsob zavěšení s kovovým háčkem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás