Menu Vyhledávání

Distanční prvek pro posuvnou svorku 50.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 304

Distanční prvky používané s posuvným upínacím prvkem jsou obdélníkové a ploché. Používají se ke zvětšení výšky upínacího povrchu pro zajištění snadnějšího přístupu a použití. Vylepšují stabilitu i trvanlivost upínacích prvků, aby zajišťovaly bezpečnější spoj a během používání se neposouvaly.
Nové objednací číslo:

20191221

Staré objednací číslo:

20191221

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 244,5512 Kč
10 - 19 220,096 Kč
20 - 49 207,8685 Kč
50 - 99 195,6409 Kč
100 + 183,4134 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

244,55 Kč

1 x 244,5512 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 5.5
h1 3.0
l1 50.0
l2 40.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás