Menu Vyhledávání

Proužky závěsné

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Závěsné proužky mají na sobě řadu štěrbin, ve kterých lze vystavit předměty s visačkami, háčky nebo úchyty. Tyto univerzální proužky jsou ideální pro křížový prodej nebo do omezených prostorů. Jejich konstrukce poskytuje pevný a bezpečný způsob zavěšení předmětů bez nutnosti použití hřebíků nebo šroubů.

Ideální k zavěšení rámů, zrcadel, lehkých polic nebo dekorativních předmětů. Snadné použití a odstranění bez poškození stěn. Vhodné pro většinu povrchů, jako jsou stěny, dřevo a sklo.

  • Materiál: polypropylen (PP), polyamid (PA)

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Délka Koupit
23,7941 Kč - 27,7121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
711.0 mm
16,0123 Kč - 18,5564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
448.0 mm
20,3658 Kč - 24,7872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
39,8473 Kč - 46,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
21,9031 Kč - 24,7872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
30,4874 Kč - 35,63 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
700.0 mm
Proužky závěsné 40.0 mm 711.0 mm polypropylen

10629048

Cenové rozmezí
27,7121 Kč - 23,7941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Výška
    40.0 mm
  • Délka
    711.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Minimální počet svorek
    10
Proužky závěsné 40.0 mm 448.0 mm polypropylen

10645581

Cenové rozmezí
18,5564 Kč - 16,0123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Výška
    40.0 mm
  • Délka
    448.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Minimální počet svorek
    6
Proužky závěsné 40.0 mm 510.0 mm polypropylen

10395387

Cenové rozmezí
24,7872 Kč - 20,3658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Minimální počet svorek
    9
  • Počet štěrbin
    9
  • Ochrana proti povolení
    No
Proužky závěsné 35.0 mm 630.0 mm polypropylen

10395424

Cenové rozmezí
46,0646 Kč - 39,8473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Minimální počet svorek
    12
  • Ochrana proti povolení
    Yes
Proužky závěsné 40.0 mm 832.0 mm polypropylen

10395394

Cenové rozmezí
24,7872 Kč - 21,9031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Minimální počet svorek
    12
  • Ochrana proti povolení
    No
Proužky závěsné 52.0 mm 700.0 mm polypropylen

10642467

Cenové rozmezí
35,63 Kč - 30,4874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Výška
    52.0 mm
  • Délka
    700.0 mm
  • Šířka
    52.0 mm
  • Minimální počet svorek
    12