Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

Poskytuje ochranu proti oděru vodičů procházejících kovovými panely s ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10325322

Staré objednací číslo:

042070169907

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 32,022 Kč
500 - 999 16,9565 Kč
1000 + 13,6098 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 601,10 Kč

50 x 32,022 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Typ Bushing
Průměr těla 13.5 mm
Délka těla 9.7 mm
Průměr otvoru 10.0 mm
Vnitřní průměr 7.0 mm
Celkový průměr 13.5 mm
Celková výška 9.7 mm
Tloušťka panelu 5.9 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás