Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

Poskytuje ochranu proti oděru vodičů procházejících kovovými panely s ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10118115

Staré objednací číslo:

042070169928

5500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 13,568 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

6 784,00 Kč

500 x 13,568 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Typ rychlonasazovací průchodka
Průměr otvoru 10.0 mm
Vnitřní průměr 7.0 mm
Celkový průměr 13.5 mm
Celková výška 10.0 mm
Tloušťka panelu 5.9 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás