Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

Poskytuje ochranu proti oděru vodičů procházejících kovovými panely s ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10118139

Staré objednací číslo:

042080111407

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 5,006 Kč
1000 + 3,8766 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 503,00 Kč

500 x 5,006 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Typ rychlonasazovací průchodka
Průměr otvoru 11.5 mm
Vnitřní průměr 8.0 mm
Celkový průměr 15.0 mm
Celková výška 9.0 mm
Tloušťka panelu 1.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás