Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

Poskytuje ochranu proti oděru vodičů procházejících kovovými panely s ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10325377

Staré objednací číslo:

042100269907

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 27,7357 Kč
500 - 999 21,0422 Kč
1000 + 17,598 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 773,57 Kč

100 x 27,7357 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Typ rychlonasazovací průchodka
Průměr těla 14.0 mm
Délka těla 6.0 mm
Průměr otvoru 14.0 mm
Vnitřní průměr 10.0 mm
Celkový průměr 18.0 mm
Celková výška 10.0 mm
Tloušťka panelu 6.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás