Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

Poskytuje ochranu proti oděru vodičů procházejících kovovými panely s ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10325384

Staré objednací číslo:

042110069907

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 24,1379 Kč
500 - 999 18,5044 Kč
1000 + 14,8648 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 413,79 Kč

100 x 24,1379 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Typ rychlonasazovací průchodka
Průměr těla 14.0 mm
Délka těla 1.6 mm
Průměr otvoru 14.0 mm
Vnitřní průměr 11.0 mm
Celkový průměr 20.0 mm
Celková výška 5.5 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás