Menu Vyhledávání

Průchodky rychlonasazovací 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

Rychlonasazovací průchodka chrání vodiče proti poškození hranami panelů. Díky zkosenému tvaru se snadno zasunou na místo a ušetří čas při montáži.
Nové objednací číslo:

10090916

Staré objednací číslo:

16202

9500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 6,753 Kč
10000 + 3,1605 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 753,00 Kč

1000 x 6,753 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Typ rychlonasazovací průchodka
Průměr otvoru 12.0 mm
Vnitřní průměr 8.0 mm
Tloušťka panelu 1.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás