Menu Vyhledávání

Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

Rychlonasazovací průchodka chrání vodiče proti poškození hranami panelů. Díky zkosenému tvaru se snadno zasunou na místo a ušetří čas při montáži.
Nové objednací číslo:

10090985

Staré objednací číslo:

16209

9070 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 18,6157 Kč
2000 + 9,0221 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

3 723,14 Kč

200 x 18,6157 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Typ rychlonasazovací průchodka
Průměr otvoru 28.0 mm
Vnitřní průměr 24.0 mm
Tloušťka panelu 1.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás