Menu Vyhledávání

Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

Rychlonasazovací průchodka chrání vodiče proti poškození hranami panelů. Díky zkosenému tvaru se snadno zasunou na místo a ušetří čas při montáži.
Nové objednací číslo:

10091029

Staré objednací číslo:

16213

5633 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 6,1975 Kč
10000 + 2,9701 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 197,50 Kč

1000 x 6,1975 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Typ rychlonasazovací průchodka
Průměr otvoru 14.0 mm
Vnitřní průměr 10.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás