Menu Vyhledávání

Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

Rychlonasazovací průchodka chrání vodiče proti poškození hranami panelů. Díky zkosenému tvaru se snadno zasunou na místo a ušetří čas při montáži.
Nové objednací číslo:

10091074

Staré objednací číslo:

16218

3799 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 14,249 Kč
4000 + 6,8747 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

5 699,60 Kč

400 x 14,249 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Typ rychlonasazovací průchodka
Průměr otvoru 26.0 mm
Vnitřní průměr 22.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás