Menu Vyhledávání

Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

Rychlonasazovací průchodka chrání vodiče proti poškození hranami panelů. Díky zkosenému tvaru se snadno zasunou na místo a ušetří čas při montáži.
Nové objednací číslo:

10091104

Staré objednací číslo:

16221

7081 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 5,1097 Kč
10000 + 2,4542 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 109,70 Kč

1000 x 5,1097 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Typ rychlonasazovací průchodka
Průměr otvoru 11.0 mm
Vnitřní průměr 7.0 mm
Tloušťka panelu 3.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás